linux-ti33x-psp: enable TSL2550 driver for beaglebone weatherstation cape
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-kernel / linux / linux-ti33x-psp-3.2 / beaglebone /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1642 0001-arm-boot-compressed-default-asm-arch-to-armv7-a.patch
-rw-r--r-- 1022 0001-f_rndis-HACK-around-undefined-variables.patch
-rw-r--r-- 1002 0002-da8xx-fb-add-DVI-support-for-beaglebone.patch
-rw-r--r-- 17984 0003-beaglebone-rebase-everything-onto-3.2-WARNING-MEGAPA.patch
-rw-r--r-- 3436 0004-more-beaglebone-merges.patch
-rw-r--r-- 984 0005-beaglebone-disable-tsadc.patch
-rw-r--r-- 13327 0006-tscadc-Add-general-purpose-mode-untested-with-touchs.patch
-rw-r--r-- 1561 0007-tscadc-Add-board-file-mfd-support-fix-warning.patch
-rw-r--r-- 931 0008-AM335X-init-tsc-bone-style-for-new-boards.patch
-rw-r--r-- 1525 0009-tscadc-make-stepconfig-channel-configurable.patch
-rw-r--r-- 4927 0010-tscadc-Trigger-through-sysfs.patch
-rw-r--r-- 1205 0011-meta-ti-Remove-debug-messages-for-meta-ti.patch
-rw-r--r-- 1754 0012-tscadc-switch-to-polling-instead-of-interrupts.patch
-rw-r--r-- 1569 0013-beaglebone-fix-ADC-init.patch
-rw-r--r-- 930 0014-AM335x-MUX-add-ehrpwm1A.patch
-rw-r--r-- 4029 0015-beaglebone-enable-PWM-for-lcd-backlight-backlight-is.patch
-rw-r--r-- 1136 0016-omap_hsmmc-Set-dto-to-max-value-of-14-to-avoid-SD-Ca.patch
-rw-r--r-- 975 0017-beaglebone-set-default-brightness-to-50-for-pwm-back.patch
-rw-r--r-- 16124 0018-st7735fb-WIP-framebuffer-driver-supporting-Adafruit-.patch
-rw-r--r-- 2484 0019-beaglebone-use-P8_6-gpio1_3-as-w1-bus.patch
-rw-r--r-- 10672 0020-beaglebone-add-support-for-Towertech-TT3201-CAN-cape.patch
-rw-r--r-- 1792 0021-beaglebone-add-more-beagleboardtoys-cape-partnumbers.patch
-rw-r--r-- 4283 0022-beaglebone-add-gpio-keys-for-lcd7-add-notes-for-miss.patch
-rw-r--r-- 1431 0023-beaglebone-add-enter-key-for-lcd7-cape.patch
-rw-r--r-- 3702 0024-beaglebone-add-gpio-keys-for-lcd.patch
-rw-r--r-- 4155 0025-beaglebone-fix-direction-of-gpio-keys.patch
-rw-r--r-- 3017 0026-beaglebone-fix-3.5-lcd-cape-support.patch
-rw-r--r-- 994 0027-beaglebone-decrease-PWM-frequency-to-old-value-LCD7-.patch
-rw-r--r-- 820 0028-beaglebone-fix-ehrpwm-backlight.patch
-rw-r--r-- 1543 0029-beaglebone-also-report-cape-revision.patch
-rw-r--r-- 981 0030-beaglebone-don-t-compare-undefined-characters-it-mak.patch
-rw-r--r-- 2965 0031-beaglebone-fix-3.5-cape-support.patch
-rw-r--r-- 2497 0032-beaglebone-connect-batterycape-GPIO-to-gpio-charger.patch
-rw-r--r-- 2339 0033-beaglebone-add-support-for-CAN-and-RS232-cape.patch
-rw-r--r-- 10358 0034-beaglebone-add-support-for-DVI-rev.-A2-capes.patch
-rw-r--r-- 7793 0035-beaglebone-enable-LEDs-for-DVI-LCD3-and-LCD7-capes.patch
-rw-r--r-- 1415 0036-Beaglebone-Fixed-compiletime-warnings.patch
-rw-r--r-- 947 0037-Beaglebone-Added-missing-termination-record-to-bone_.patch
-rw-r--r-- 1668 0038-board-am335xevm.c-Beaglebone-expose-all-pwms-through.patch
-rw-r--r-- 2753 0039-ARM-OMAP-Mux-Fixed-debugfs-mux-output-always-reporti.patch
-rw-r--r-- 2476 0040-beaglebone-export-SPI2-as-spidev-when-no-capes-are-u.patch
-rw-r--r-- 4033 0041-st7735fb-Working-WIP-changes-to-make-DMA-safe-and-ad.patch
-rw-r--r-- 1300 0042-omap-hwmod-silence-st_shift-error.patch
-rw-r--r-- 1903 0043-cpsw-phy_device-demote-PHY-message-to-INFO.patch
-rw-r--r-- 2409 0044-beaglebone-add-support-for-7-LCD-cape-revision-A2.patch
-rw-r--r-- 1749 0045-beaglebone-allow-capes-to-disable-w1-gpio.patch
-rw-r--r-- 1091 0046-beaglebone-add-stub-for-the-camera-cape-to-disable-w.patch
-rw-r--r-- 12998 0047-Adding-many-of-the-missing-signals-to-the-mux-table.patch
-rw-r--r-- 4808 0048-Fixed-reversed-part-of-LCD-bus.-Added-even-more-miss.patch
-rw-r--r-- 1035 0049-ts_tscadc-add-defines-for-4x-and-16x-oversampling.patch
-rw-r--r-- 2139 0050-ts_tscadc-switch-to-4x-oversampling.patch
-rw-r--r-- 870 0051-Fixed-size-of-pinmux-data-array-in-EEPROM-data-struc.patch
-rw-r--r-- 11029 0052-Implemented-Bone-Cape-configuration-from-EEPROM.-Onl.patch
-rw-r--r-- 6166 0053-Replaced-conditional-debug-code-by-pr_debug-statemen.patch
-rw-r--r-- 1194 0054-Workaround-for-boards-with-mistaken-ASCII-interpreta.patch
-rw-r--r-- 1106 0055-Workaround-for-EEPROM-contents-blocking-further-I2C-.patch
-rw-r--r-- 2350 0056-Added-check-on-EEPROM-revision-to-prevent-interpreti.patch
-rw-r--r-- 2330 0057-i2c-prescalar-fix-i2c-fixed-prescalar-setting-issue.patch
-rw-r--r-- 1502 0058-beaglebone-annotate-default-beaglebone-pinmux.patch
-rw-r--r-- 2648 0059-beaglebone-fix-pin-free-thinko-this-method-doesn-t-g.patch
-rw-r--r-- 1219 0060-beaglebone-switch-RS232-cape-to-ttyO2.patch
-rw-r--r-- 1130 0061-beaglebone-make-uart2-pinmux-match-the-uart0-pinmux.patch
-rw-r--r-- 2179 0062-da8xx-fb-Rounding-FB-size-to-satisfy-SGX-buffer-requ.patch
-rw-r--r-- 7029 0063-beaglebone-dvi-cape-audio-hacks.patch
-rw-r--r-- 2315 0064-beaglebone-always-execute-the-pin-free-checks.patch
-rw-r--r-- 2019 0065-ti_tscadc-switch-to-16x-averaging.patch
-rw-r--r-- 968 0066-beaglebone-disable-OPP-for-275MHz-due-to-silicon-err.patch
-rw-r--r-- 1104 0067-video-da8xx-fb-Add-Newhaven-LCD-Panel-details.patch
-rw-r--r-- 3419 0068-beaglebone-add-support-for-the-4.3-lcd-cape-with-res.patch
-rw-r--r-- 87443 defconfig
-rw-r--r-- 638318 logo_linux_clut224.ppm