]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-kernel/linux/linux-ti33x-psp-3.2/psp/
linux-ti33x-psp 3.2: backport PM and USB fixes from PSP
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-kernel / linux / linux-ti33x-psp-3.2 / psp /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 2428 0001-ARM-OMAP-AM33XX-Add-missing-EMIF-register-offsets.patch
-rw-r--r-- 3397 0002-ARM-OMAP-AM33XX-PM-Get-rid-of-hardcoded-resume-addre.patch
-rw-r--r-- 11047 0003-ARM-OMAP-AM33XX-PM-Skip-DDR-PHY-reconfiguration-in-r.patch
-rw-r--r-- 6054 0004-ARM-OMAP-AM33XX-PM-Save-and-restore-EMIF-registers.patch
-rw-r--r-- 1244 0005-ARM-OMAP-AM33XX-PM-Wait-correctly-for-the-PLLs-to-re.patch
-rw-r--r-- 4565 0006-ARM-OMAP-AM33XX-PM-Restore-the-PLLs-to-pre-suspend-s.patch
-rw-r--r-- 3918 0007-ARM-OMAP-PM-AM33XX-Update-the-sleep-code-to-handle-D.patch
-rw-r--r-- 6437 0008-usb-musb-update-babble-workaround-fix.patch
-rw-r--r-- 876 0009-usb-musb-ti81xx-print-the-usbss-revision-id-during-i.patch
-rw-r--r-- 14042 0010-usb-musb-cppi41-enable-txfifo-empty-interrupt-logic.patch
-rw-r--r-- 1655 0011-usb-musb-host-Flush-txfifo-only-if-TxPktRdy-bit-set.patch
-rw-r--r-- 1535 0012-usb-musb-cppi41-use-dsb-to-make-sure-PDs-are-updated.patch
-rw-r--r-- 1607 0013-usb-musb-cppi41-fix-zero-byte-OUT-issue.patch
-rw-r--r-- 2375 0014-usb-musb-host-fix-for-urb-error-handling.patch
-rw-r--r-- 1680 0015-usb-musb-cppi41-txdma-flushfifo-fixes-during-channel.patch
-rw-r--r-- 1335 0016-usb-musb-cppi41-tx-dma-completion-fixes.patch
-rw-r--r-- 1029 0017-usb-musb-host-Flush-RxFIFO-only-when-RxPktRdy-is-set.patch
-rw-r--r-- 2281 0018-usb-musb-ti81xx-fix-role-switching-issue.patch