linux-ti33x-psp 3.2: add support for Towertech TT3201 CAN cape
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-kernel / linux / linux-ti33x-psp-3.2 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1022 0001-f_rndis-HACK-around-undefined-variables.patch
-rw-r--r-- 1002 0002-da8xx-fb-add-DVI-support-for-beaglebone.patch
-rw-r--r-- 1102 0003-arm-omap-mux33xx-Add-i2c2-pin-mux.patch
-rw-r--r-- 2708 0004-omap-hwmod-33xx-Add-support-for-third-i2c-bus.patch
-rw-r--r-- 17428 0005-beaglebone-rebase-everything-onto-3.2-WARNING-MEGAPA.patch
-rw-r--r-- 3963 0006-more-beaglebone-merges.patch
-rw-r--r-- 978 0007-beaglebone-disable-tsadc.patch
-rw-r--r-- 13396 0008-tscadc-Add-general-purpose-mode-untested-with-touchs.patch
-rw-r--r-- 1561 0009-tscadc-Add-board-file-mfd-support-fix-warning.patch
-rw-r--r-- 931 0010-AM335X-init-tsc-bone-style-for-new-boards.patch
-rw-r--r-- 1525 0011-tscadc-make-stepconfig-channel-configurable.patch
-rw-r--r-- 4862 0012-tscadc-Trigger-through-sysfs.patch
-rw-r--r-- 1205 0013-meta-ti-Remove-debug-messages-for-meta-ti.patch
-rw-r--r-- 1754 0014-tscadc-switch-to-polling-instead-of-interrupts.patch
-rw-r--r-- 1563 0015-beaglebone-fix-ADC-init.patch
-rw-r--r-- 930 0016-AM335x-MUX-add-ehrpwm1A.patch
-rw-r--r-- 5938 0017-beaglebone-enable-PWM-for-lcd-backlight-backlight-is.patch
-rw-r--r-- 1066 0018-omap_hsmmc-Set-dto-to-max-value-of-14-to-avoid-SD-Ca.patch
-rw-r--r-- 976 0019-beaglebone-set-default-brightness-to-50-for-pwm-back.patch
-rw-r--r-- 16123 0020-st7735fb-WIP-framebuffer-driver-supporting-Adafruit-.patch
-rw-r--r-- 2500 0021-beaglebone-use-P8_6-gpio1_3-as-w1-bus.patch
-rw-r--r-- 10331 0022-beaglebone-add-support-for-Towertech-TT3201-CAN-cape.patch
drwxr-xr-x - beaglebone