moved the throughput computation to be done via cycle capture instead of osal call... REL.CORESDK.07.00.02.01 REL.CORESDK.07.00.02.02 REL.CORESDK.07.00.02.03 REL.CORESDK.07.00.04.01 REL.CORESDK.07.00.04.02 REL.CORESDK.07.00.04.03 REL.CORESDK.07.00.04.04 REL.CORESDK.07.00.04.05 REL.CORESDK.07.00.04.06 REL.CORESDK.07.01.00.04 REL.CORESDK.07.01.00.05 REL.CORESDK.07.01.00.06 REL.CORESDK.07.01.00.07 REL.CORESDK.07.01.00.09 REL.CORESDK.07.01.00.10 REL.CORESDK.07.01.00.11 REL.CORESDK.07.01.00.12 REL.CORESDK.07.01.00.14 REL.CORESDK.07.01.00.15 REL.CORESDK.07.01.00.16 REL.CORESDK.07.01.00.17
-rw-r--r-- 794 .gitignore
-rw-r--r-- 4866 COPYING.txt
-rw-r--r-- 1603 Makedocs.mk
-rw-r--r-- 1513 Settings.xdc.xdt
-rw-r--r-- 1991 armv7setupenv.sh
drwxr-xr-x - build
-rw-r--r-- 7442 config.bld
-rw-r--r-- 2351 config_mk.bld
drwxr-xr-x - docs
drwxr-xr-x - eclipse
drwxr-xr-x - example
drwxr-xr-x - fw
drwxr-xr-x - install
-rw-r--r-- 375 macros.ini
-rw-r--r-- 1819 makefile
-rw-r--r-- 5595 makefile_armv7
-rw-r--r-- 6339 package.bld
-rw-r--r-- 541 package.xdc
-rw-r--r-- 3570 package.xs
-rw-r--r-- 6650 release.sh
-rw-r--r-- 9401 saProjectCreate.bat
-rw-r--r-- 4798 saProjectCreate.sh
-rw-r--r-- 7498 sa_component.mk
-rw-r--r-- 11653 sa_osal.h
-rw-r--r-- 1373 sabuild.bat
-rw-r--r-- 1469 sabuild.sh
-rw-r--r-- 1376 sabuildall.bat
-rw-r--r-- 1469 sabuildall.sh
-rw-r--r-- 950 sabuildall_lnx.sh
-rw-r--r-- 195477 salld.h
-rw-r--r-- 6061 sasetupenv.bat
-rw-r--r-- 1072 sasetupenv_lnx.sh
-rw-r--r-- 2481 saver.h
-rw-r--r-- 3105 saver.h.xdt
-rw-r--r-- 3067 setupenv.bat
-rw-r--r-- 3919 setupenv.sh
drwxr-xr-x - src
drwxr-xr-x - test
drwxr-xr-x - util
-rw-r--r-- 208 vdb.sh
drwxr-xr-x - webgen