1 ; RUN: llc -mtriple=arm-linux-gnueabihf < %s | FileCheck %s
3 %struct4bytes = type { i32 }
4 %struct8bytes8align = type { i64 }
5 %struct12bytes = type { i32, i32, i32 }
7 declare void @useIntPtr(%struct4bytes*)
8 declare void @useLong(i64)
9 declare void @usePtr(%struct8bytes8align*)
11 ; a -> r0
12 ; b -> r1..r3
13 ; c -> sp+0..sp+7
14 define void @foo1(i32 %a, %struct12bytes* byval %b, i64 %c) {
15 ; CHECK-LABEL: foo1
16 ; CHECK: sub sp, sp, #16
17 ; CHECK: push {r11, lr}
18 ; CHECK: add [[SCRATCH:r[0-9]+]], sp, #12
19 ; CHECK: stm [[SCRATCH]], {r1, r2, r3}
20 ; CHECK: ldr r0, [sp, #24]
21 ; CHECK: ldr r1, [sp, #28]
22 ; CHECK: bl useLong
23 ; CHECK: pop {r11, lr}
24 ; CHECK: add sp, sp, #16
26 call void @useLong(i64 %c)
27 ret void
28 }
30 ; a -> r0
31 ; b -> r2..r3
32 define void @foo2(i32 %a, %struct8bytes8align* byval %b) {
33 ; CHECK-LABEL: foo2
34 ; CHECK: sub sp, sp, #8
35 ; CHECK: push {r11, lr}
36 ; CHECK: add r0, sp, #8
37 ; CHECK: str r3, [sp, #12]
38 ; CHECK: str r2, [sp, #8]
39 ; CHECK: bl usePtr
40 ; CHECK: pop {r11, lr}
41 ; CHECK: add sp, sp, #8
43 call void @usePtr(%struct8bytes8align* %b)
44 ret void
45 }
47 ; a -> r0..r1
48 ; b -> r2
49 define void @foo3(%struct8bytes8align* byval %a, %struct4bytes* byval %b) {
50 ; CHECK-LABEL: foo3
51 ; CHECK: sub sp, sp, #16
52 ; CHECK: push {r11, lr}
53 ; CHECK: add [[SCRATCH:r[0-9]+]], sp, #8
54 ; CHECK: stm [[SCRATCH]], {r0, r1, r2}
55 ; CHECK: add r0, sp, #8
56 ; CHECK: bl usePtr
57 ; CHECK: pop {r11, lr}
58 ; CHECK: add sp, sp, #16
60 call void @usePtr(%struct8bytes8align* %a)
61 ret void
62 }
64 ; a -> r0
65 ; b -> r2..r3
66 define void @foo4(%struct4bytes* byval %a, %struct8bytes8align* byval %b) {
67 ; CHECK-LABEL: foo4
68 ; CHECK: sub sp, sp, #16
69 ; CHECK: push {r11, lr}
70 ; CHECK: str r0, [sp, #8]
71 ; CHECK: add r0, sp, #16
72 ; CHECK: str r3, [sp, #20]
73 ; CHECK: str r2, [sp, #16]
74 ; CHECK: bl usePtr
75 ; CHECK: pop {r11, lr}
76 ; CHECK: add sp, sp, #16
77 ; CHECK: mov pc, lr
79 call void @usePtr(%struct8bytes8align* %b)
80 ret void
81 }
83 ; a -> r0..r1
84 ; b -> r2
85 ; c -> r3
86 define void @foo5(%struct8bytes8align* byval %a, %struct4bytes* byval %b, %struct4bytes* byval %c) {
87 ; CHECK-LABEL: foo5
88 ; CHECK: sub sp, sp, #16
89 ; CHECK: push {r11, lr}
90 ; CHECK: add [[SCRATCH:r[0-9]+]], sp, #8
91 ; CHECK: stm [[SCRATCH]], {r0, r1, r2, r3}
92 ; CHECK: add r0, sp, #8
93 ; CHECK: bl usePtr
94 ; CHECK: pop {r11, lr}
95 ; CHECK: add sp, sp, #16
96 ; CHECK: mov pc, lr
98 call void @usePtr(%struct8bytes8align* %a)
99 ret void
100 }
102 ; a..c -> r0..r2
103 ; d -> sp+0..sp+7
104 define void @foo6(i32 %a, i32 %b, i32 %c, %struct8bytes8align* byval %d) {
105 ; CHECK-LABEL: foo6
106 ; CHECK: push {r11, lr}
107 ; CHECK: add r0, sp, #8
108 ; CHECK: bl usePtr
109 ; CHECK: pop {r11, lr}
110 ; CHECK: mov pc, lr
112 call void @usePtr(%struct8bytes8align* %d)
113 ret void
114 }