1 ; RUN: llc < %s -march=x86-64 -mtriple=x86_64-apple-darwin -mcpu=skx | FileCheck %s
3 define i8 @mask8(i8 %x) {
4 %m0 = bitcast i8 %x to <8 x i1>
5 %m1 = xor <8 x i1> %m0, <i1 -1, i1 -1, i1 -1, i1 -1, i1 -1, i1 -1, i1 -1, i1 -1>
6 %ret = bitcast <8 x i1> %m1 to i8
7 ret i8 %ret
8 ; CHECK: mask8
9 ; CHECK: knotb
10 ; CHECK: ret
11 }
13 define void @mask8_mem(i8* %ptr) {
14 %x = load i8* %ptr, align 4
15 %m0 = bitcast i8 %x to <8 x i1>
16 %m1 = xor <8 x i1> %m0, <i1 -1, i1 -1, i1 -1, i1 -1, i1 -1, i1 -1, i1 -1, i1 -1>
17 %ret = bitcast <8 x i1> %m1 to i8
18 store i8 %ret, i8* %ptr, align 4
19 ret void
20 ; CHECK-LABEL: mask8_mem
21 ; CHECK: kmovb ([[ARG1:%rdi|%rcx]]), %k{{[0-7]}}
22 ; CHECK-NEXT: knotb
23 ; CHECK-NEXT: kmovb %k{{[0-7]}}, ([[ARG1]])
24 ; CHECK: ret
25 }
27 define i8 @mand8(i8 %x, i8 %y) {
28 %ma = bitcast i8 %x to <8 x i1>
29 %mb = bitcast i8 %y to <8 x i1>
30 %mc = and <8 x i1> %ma, %mb
31 %md = xor <8 x i1> %ma, %mb
32 %me = or <8 x i1> %mc, %md
33 %ret = bitcast <8 x i1> %me to i8
34 ; CHECK: kandb
35 ; CHECK: kxorb
36 ; CHECK: korb
37 ret i8 %ret
38 }