1 ; RUN: opt -inline -scalarrepl -max-cg-scc-iterations=1 -disable-output < %s
2 target datalayout = "e-p:64:64:64-i1:8:8-i8:8:8-i16:16:16-i32:32:32-i64:64:64-f32:32:32-f64:64:64-v64:64:64-v128:128:128-a0:0:64-s0:64:64-f80:128:128-n8:16:32:64"
3 target triple = "x86_64-apple-darwin10.3"
5 declare i8* @f1(i8*) ssp align 2
7 define linkonce_odr void @f2(i8* %t) inlinehint ssp {
8 entry:
9 unreachable
10 }
12 define linkonce_odr void @f3(void (i8*)* %__f) ssp {
13 entry:
14 %__f_addr = alloca void (i8*)*, align 8
15 store void (i8*)* %__f, void (i8*)** %__f_addr
17 %0 = load void (i8*)** %__f_addr, align 8
18 call void %0(i8* undef)
19 call i8* @f1(i8* undef) ssp
20 unreachable
21 }
23 define linkonce_odr void @f4(i8* %this) ssp align 2 {
24 entry:
25 %0 = alloca i32
26 call void @f3(void (i8*)* @f2) ssp
27 ret void
28 }