; RUN: llvm-as < %s | llvm-dis | FileCheck %s !llvm.dbg.sp = !{!0} !llvm.dbg.cu = !{!5} !llvm.module.flags = !{!6} !0 = !{!"0x2e\00bar\00bar\00_ZN3foo3barEv\003\000\000\000\006\00258\000\003", !4, !1, !2, null, null, null, i32 0, !1} ; [ DW_TAG_subprogram ] !1 = !{!"0x29", !4} ; [ DW_TAG_file_type ] !2 = !{!"0x15\00\000\000\000\000\000\000", !4, !1, null, !3, null} ; [ DW_TAG_subroutine_type ] !3 = !{null} !4 = !{!"/foo", !"bar.cpp"} !5 = !{!"0x11\0012\00\001\00\000\00\000", !4, !3, !3, null, null, null}; [DW_TAG_compile_unit ] define <{i32, i32}> @f1() { ; CHECK: !dbgx ![[NUMBER:[0-9]+]] %r = insertvalue <{ i32, i32 }> zeroinitializer, i32 4, 1, !dbgx !1 ; CHECK: !dbgx ![[NUMBER]] %e = extractvalue <{ i32, i32 }> %r, 0, !dbgx !1 ret <{ i32, i32 }> %r } ; CHECK: [protected] !6 = !{i32 1, !"Debug Info Version", i32 2}