]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - opencl/llvm.git/tree - test/DebugInfo/
Revert "Revert "Revert "PR20038: DebugInfo: Inlined call sites where the caller has...
[opencl/llvm.git] / test / DebugInfo /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 186 2009-10-16-Phi.ll
-rw-r--r-- 1167 2009-11-03-InsertExtractValue.ll
-rw-r--r-- 1711 2009-11-05-DeadGlobalVariable.ll
-rw-r--r-- 854 2009-11-06-NamelessGlobalVariable.ll
-rw-r--r-- 1832 2009-11-10-CurrentFn.ll
-rw-r--r-- 1527 2010-01-05-DbgScope.ll
-rw-r--r-- 1464 2010-03-12-llc-crash.ll
-rw-r--r-- 875 2010-03-19-DbgDeclare.ll
-rw-r--r-- 5043 2010-03-24-MemberFn.ll
-rw-r--r-- 2922 2010-03-30-InvalidDbgInfoCrash.ll
-rw-r--r-- 7631 2010-04-06-NestedFnDbgInfo.ll
-rw-r--r-- 2146 2010-04-19-FramePtr.ll
-rw-r--r-- 3299 2010-05-03-DisableFramePtr.ll
-rw-r--r-- 7904 2010-05-03-OriginDIE.ll
-rw-r--r-- 2873 2010-05-10-MultipleCU.ll
-rw-r--r-- 4081 2010-06-29-InlinedFnLocalVar.ll
-rw-r--r-- 2215 2010-07-19-Crash.ll
-rw-r--r-- 1526 2010-10-01-crash.ll
drwxr-xr-x - AArch64
drwxr-xr-x - ARM
drwxr-xr-x - COFF
drwxr-xr-x - Inputs
drwxr-xr-x - Mips
-rw-r--r-- 8361 PR20038.ll
drwxr-xr-x - PowerPC
drwxr-xr-x - Sparc
drwxr-xr-x - SystemZ
drwxr-xr-x - X86
-rw-r--r-- 165 arm-relocs.test
-rw-r--r-- 2394 array.ll
-rw-r--r-- 338 bug_null_debuginfo.ll
-rw-r--r-- 3476 constant-pointers.ll
-rw-r--r-- 6627 cross-cu-inlining.ll
-rw-r--r-- 4190 cross-cu-linkonce.ll
-rw-r--r-- 2544 cu-line-tables.ll
-rw-r--r-- 3993 cu-range-hole.ll
-rw-r--r-- 3962 cu-ranges.ll
-rw-r--r-- 4524 dead-argument-order.ll
-rw-r--r-- 6692 debug-info-qualifiers.ll
-rw-r--r-- 2523 debuginfofinder-multiple-cu.ll
-rw-r--r-- 2878 debuglineinfo.test
-rw-r--r-- 9011 dwarf-public-names.ll
-rw-r--r-- 876 dwarfdump-debug-frame-simple.test
-rw-r--r-- 1298 dwarfdump-debug-loc-simple.test
-rw-r--r-- 514 dwarfdump-dump-flags.test
-rw-r--r-- 204 dwarfdump-line-dwo.test
-rw-r--r-- 520 dwarfdump-pubnames.test
-rw-r--r-- 400 dwarfdump-ranges.test
-rw-r--r-- 1153 dwarfdump-type-units.test
-rw-r--r-- 151 dwarfdump-zlib.test
-rw-r--r-- 1243 empty.ll
-rw-r--r-- 4465 enum.ll
-rw-r--r-- 2270 global.ll
-rw-r--r-- 17547 incorrect-variable-debugloc.ll
-rw-r--r-- 11546 inheritance.ll
-rw-r--r-- 7924 inline-debug-info-multiret.ll
-rw-r--r-- 8006 inline-debug-info.ll
-rw-r--r-- 3301 inline-no-debug-info.ll
-rw-r--r-- 7030 inline-scopes.ll
-rw-r--r-- 4640 inlined-arguments.ll
-rw-r--r-- 3530 inlined-vars.ll
-rw-r--r-- 208 llvm-symbolizer-zlib.test
-rw-r--r-- 4667 llvm-symbolizer.test
-rw-r--r-- 4453 lto-comp-dir.ll
-rw-r--r-- 3939 member-order.ll
-rw-r--r-- 2873 member-pointers.ll
-rw-r--r-- 9705 missing-abstract-variable.ll
-rw-r--r-- 13191 namespace.ll
-rw-r--r-- 2182 namespace_function_definition.ll
-rw-r--r-- 5015 namespace_inline_function_definition.ll
-rw-r--r-- 3198 restrict.ll
-rw-r--r-- 4891 sugared-constants.ll
-rw-r--r-- 5911 template-recursive-void.ll
-rw-r--r-- 13663 tu-composite.ll
-rw-r--r-- 1867 tu-member-pointer.ll
-rw-r--r-- 4532 two-cus-from-same-file.ll
-rw-r--r-- 1651 typedef.ll
-rw-r--r-- 3342 unconditional-branch.ll
-rw-r--r-- 5449 varargs.ll
-rw-r--r-- 1938 version.ll