Debug info: Remove ARMAsmPrinter::EmitDwarfRegOp(). AsmPrinter can now
[opencl/llvm.git] / test / DebugInfo /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 186 2009-10-16-Phi.ll
-rw-r--r-- 1167 2009-11-03-InsertExtractValue.ll
-rw-r--r-- 1823 2009-11-05-DeadGlobalVariable.ll
-rw-r--r-- 859 2009-11-06-NamelessGlobalVariable.ll
-rw-r--r-- 1832 2009-11-10-CurrentFn.ll
-rw-r--r-- 1527 2010-01-05-DbgScope.ll
-rw-r--r-- 2171 2010-01-19-DbgScope.ll
-rw-r--r-- 1464 2010-03-12-llc-crash.ll
-rw-r--r-- 898 2010-03-19-DbgDeclare.ll
-rw-r--r-- 5043 2010-03-24-MemberFn.ll
-rw-r--r-- 2922 2010-03-30-InvalidDbgInfoCrash.ll
-rw-r--r-- 6991 2010-04-06-NestedFnDbgInfo.ll
-rw-r--r-- 2146 2010-04-19-FramePtr.ll
-rw-r--r-- 3299 2010-05-03-DisableFramePtr.ll
-rw-r--r-- 7904 2010-05-03-OriginDIE.ll
-rw-r--r-- 2873 2010-05-10-MultipleCU.ll
-rw-r--r-- 4081 2010-06-29-InlinedFnLocalVar.ll
-rw-r--r-- 2242 2010-07-19-Crash.ll
-rw-r--r-- 1526 2010-10-01-crash.ll
drwxr-xr-x - AArch64
drwxr-xr-x - ARM
drwxr-xr-x - COFF
drwxr-xr-x - Inputs
drwxr-xr-x - PowerPC
drwxr-xr-x - Sparc
drwxr-xr-x - SystemZ
drwxr-xr-x - X86
-rw-r--r-- 2394 array.ll
-rw-r--r-- 338 bug_null_debuginfo.ll
-rw-r--r-- 2996 cu-line-tables.ll
-rw-r--r-- 2969 cu-ranges.ll
-rw-r--r-- 6721 debug-info-qualifiers.ll
-rw-r--r-- 2523 debuginfofinder-multiple-cu.ll
-rw-r--r-- 2878 debuglineinfo.test
-rw-r--r-- 8902 dwarf-public-names.ll
-rw-r--r-- 876 dwarfdump-debug-frame-simple.test
-rw-r--r-- 1298 dwarfdump-debug-loc-simple.test
-rw-r--r-- 514 dwarfdump-dump-flags.test
-rw-r--r-- 1122 dwarfdump-inlining.test
-rw-r--r-- 204 dwarfdump-line-dwo.test
-rw-r--r-- 520 dwarfdump-pubnames.test
-rw-r--r-- 2529 dwarfdump-test.test
-rw-r--r-- 1153 dwarfdump-type-units.test
-rw-r--r-- 396 dwarfdump-zlib.test
-rw-r--r-- 970 empty.ll
-rw-r--r-- 4465 enum.ll
-rw-r--r-- 2161 global.ll
-rw-r--r-- 11546 inheritance.ll
-rw-r--r-- 7924 inline-debug-info-multiret.ll
-rw-r--r-- 8006 inline-debug-info.ll
-rw-r--r-- 4610 inlined-arguments.ll
-rw-r--r-- 3561 inlined-vars.ll
-rw-r--r-- 2732 llvm-symbolizer.test
-rw-r--r-- 3939 member-order.ll
-rw-r--r-- 2873 member-pointers.ll
-rw-r--r-- 13132 namespace.ll
-rw-r--r-- 5911 template-recursive-void.ll
-rw-r--r-- 13663 tu-composite.ll
-rw-r--r-- 1867 tu-member-pointer.ll
-rw-r--r-- 4563 two-cus-from-same-file.ll
-rw-r--r-- 5449 varargs.ll
-rw-r--r-- 1938 version.ll