]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - opencl/llvm.git/tree - test/Other/
Revert "Revert "Revert "PR20038: DebugInfo: Inlined call sites where the caller has...
[opencl/llvm.git] / test / Other /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 282 2002-01-31-CallGraph.ll
-rw-r--r-- 583 2002-02-24-InlineBrokePHINodes.ll
-rw-r--r-- 873 2002-03-11-ConstPropCrash.ll
-rw-r--r-- 811 2003-02-19-LoopInfoNestingBug.ll
-rw-r--r-- 205 2004-08-16-PackedConstantInlineStore.ll
-rw-r--r-- 346 2004-08-16-PackedGlobalConstant.ll
-rw-r--r-- 521 2004-08-16-PackedSelect.ll
-rw-r--r-- 521 2004-08-16-PackedSimple.ll
-rw-r--r-- 553 2004-08-20-PackedControlFlow.ll
-rw-r--r-- 111 2006-02-05-PassManager.ll
-rw-r--r-- 8461 2007-04-24-eliminate-mostly-empty-blocks.ll
-rw-r--r-- 146 2007-06-05-PassID.ll
-rw-r--r-- 126 2007-06-28-PassManager.ll
-rw-r--r-- 872 2007-09-10-PassManager.ll
-rw-r--r-- 121 2008-02-14-PassManager.ll
-rw-r--r-- 560 2008-06-04-FieldSizeInPacked.ll
-rw-r--r-- 165 2008-10-06-RemoveDeadPass.ll
-rw-r--r-- 379 2008-10-15-MissingSpace.ll
-rw-r--r-- 556 2009-03-31-CallGraph.ll
-rw-r--r-- 86 2009-06-05-no-implicit-float.ll
-rw-r--r-- 209 2009-09-14-function-elements.ll
-rw-r--r-- 87 2010-05-06-Printer.ll
-rw-r--r-- 260 FileCheck-space.txt
drwxr-xr-x - Inputs
-rw-r--r-- 428 ResponseFile.ll
drwxr-xr-x - X86
-rw-r--r-- 444 attribute-comment.ll
-rw-r--r-- 778 can-execute.txt
-rw-r--r-- 355 close-stderr.ll
-rw-r--r-- 12946 constant-fold-gep-address-spaces.ll
-rw-r--r-- 20764 constant-fold-gep.ll
-rw-r--r-- 1348 extract-alias.ll
-rw-r--r-- 547 extract-linkonce.ll
-rw-r--r-- 540 extract-weak-odr.ll
-rw-r--r-- 817 extract.ll
-rw-r--r-- 86 invalid-commandline-option.ll
-rw-r--r-- 259 link-opts.ll
-rw-r--r-- 5817 lint.ll
-rw-r--r-- 400 llvm-nm-without-aliases.ll
-rw-r--r-- 3238 new-pass-manager.ll
-rw-r--r-- 1523 optimization-remarks-inline.ll
-rw-r--r-- 427 optimize-options.ll
-rw-r--r-- 7577 pass-pipeline-parsing.ll
-rw-r--r-- 78 pipefail.txt
-rw-r--r-- 291 spir_cc.ll
-rw-r--r-- 327 umask.ll