ArgumentPromotion: Propagate debug locations on calls for which arguments are promoted.
[opencl/llvm.git] / test / Transforms / ArgumentPromotion /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 478 2008-02-01-ReturnAttrs.ll
-rw-r--r-- 716 2008-07-02-array-indexing.ll
-rw-r--r-- 300 2008-09-07-CGUpdate.ll
-rw-r--r-- 597 2008-09-08-CGUpdateSelfEdge.ll
-rw-r--r-- 861 aggregate-promote.ll
-rw-r--r-- 734 attrs.ll
-rw-r--r-- 860 basictest.ll
-rw-r--r-- 812 byval-2.ll
-rw-r--r-- 954 byval.ll
-rw-r--r-- 1010 callgraph-update.ll
-rw-r--r-- 616 chained.ll
-rw-r--r-- 440 control-flow.ll
-rw-r--r-- 644 control-flow2.ll
-rw-r--r-- 1240 crash.ll
-rw-r--r-- 498 dbg.ll
-rw-r--r-- 1438 inalloca.ll
-rw-r--r-- 51827 pr3085.ll
-rw-r--r-- 2074 reserve-tbaa.ll
-rw-r--r-- 447 tail.ll