audio-preprocessing-fw: add UART_printf, change the CCS project file using relative...
[processor-sdk/audio-preprocessing.git] / common / t8 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1280000 fileOutput7.bin
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_1.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_2.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_3.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_4.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_5.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_6.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_7.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_1.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_2.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_3.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_4.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_5.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_6.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_7.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_8.pcm