Merge pull request #1 in PROCESSOR-SDK/audio-preprocessing-fw from k2g_cmb_rt to... DEV.AUDIO_PREPROC.01.02.00.00
[processor-sdk/audio-preprocessing.git] / common / t8 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1280000 fileOutput7.bin
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_1.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_2.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_3.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_4.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_5.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_6.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_7.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_1.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_2.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_3.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_4.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_5.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_6.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_7.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_8.pcm