]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - processor-sdk/audio-preprocessing.git/tree - common/t8/
realtime_demo_bios: update the demo using cmb to replace the cmbk2g
[processor-sdk/audio-preprocessing.git] / common / t8 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1280000 fileOutput7.bin
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_1.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_2.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_3.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_4.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_5.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_6.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L7g3m7090_7.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_1.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_2.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_3.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_4.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_5.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_6.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_7.pcm
-rw-r--r-- 1280000 y16L8g3m7090_8.pcm