[processor-sdk/performance-audio-sr.git] / pdk_k2g_1_0_1_0_eng / packages / ti / boot / writer / qspi_flash / evmk2g / build / src / subdir_rules.mk
1 ################################################################################
2 # Automatically-generated file. Do not edit!
3 ################################################################################
5 # Each subdirectory must supply rules for building sources it contributes
6 src/qspiflashwriter.obj: ../../../../writer/qspi_flash/src/qspiflashwriter.c $(GEN_OPTS) $(GEN_HDRS)
7 @echo 'Building file: $<'
8 @echo 'Invoking: C6000 Compiler'
9 "$(CG_TOOL_ROOT)/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -g --include_path="$(CG_TOOL_ROOT)/include" --include_path="$(PDK_INSTALL_PATH)/ti/board/src/flash/include" --include_path="$(PDK_INSTALL_PATH)" --include_path="../../../../writer/qspi_flash/include" --include_path="$(PDK_INSTALL_PATH)/ti/board" --define=SOC_K2G --display_error_number --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="src/qspiflashwriter.pp" --obj_directory="src" $(GEN_OPTS__FLAG) "$<"
10 @echo 'Finished building: $<'
11 @echo ' '