[processor-sdk/performance-audio-sr.git] / docs / release_notes_archive / alpha6 / DTSX_releaseNotes_20170706.txt
diff --git a/docs/release_notes_archive/alpha6/DTSX_releaseNotes_20170706.txt b/docs/release_notes_archive/alpha6/DTSX_releaseNotes_20170706.txt
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-#############################################################################################################
-# DTSX/PARMA Release Notes 20170706 #
-#############################################################################################################
-
-This is the alpha release of DTSX/PARMA initial integration on K2G.
-
-The version DTSX/PARMA in the release is 3.90.50.1 Beta.
-
-Only very limited listening tests are done for the release. The test streams are selected from below folders:
-
-.\DTSX-CertPackage-TLA-v1.06.01\DTSX\BD\Encodes\Type01\01-BedOnly\02-FreqSweep\
-.\DTSX-CertPackage-TLA-v1.06.01\M8\BD\Encodes\01-Performance\Type01\02-FrequencySweep\