Update alpha header file package
[processor-sdk/performance-audio-sr.git] / processor_audio_sdk_1_00_00_00 / tools / alpha /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 5838 acp_a.h
-rw-r--r-- 758 acp_a.hdM
-rw-r--r-- 1936 acpbeta.h
-rw-r--r-- 2076 ae_a.h
-rw-r--r-- 329 ae_a.hdM
-rw-r--r-- 1767 altbeta.h
-rw-r--r-- 2484 cusbeta.h
-rw-r--r-- 8152 dm_a.h
-rw-r--r-- 4511 dm_a.hdM
-rw-r--r-- 2008 fil_a.h
-rw-r--r-- 108 fil_a.hdM
-rw-r--r-- 2257 i13_a.h
-rw-r--r-- 291907 i13_a.hdM
-rw-r--r-- 15817 inpbuf_a.h
-rw-r--r-- 8152 inpbuf_a.hdM
-rw-r--r-- 2184 ml_a.h
-rw-r--r-- 339 ml_a.hdM
-rw-r--r-- 1863 oembeta.h
-rw-r--r-- 13172 outbuf_a.h
-rw-r--r-- 5395 outbuf_a.hdM
-rw-r--r-- 3576 pa_i13_evmk2g_io_a.h
-rw-r--r-- 292944 pa_i13_evmk2g_io_a.hdM
-rw-r--r-- 2538 pafaip_a.h
-rw-r--r-- 481 pafaip_a.hdM
-rw-r--r-- 217843 pafdec_a.h
-rw-r--r-- 116201 pafdec_a.hdM
-rw-r--r-- 145657 pafenc_a.h
-rw-r--r-- 81863 pafenc_a.hdM
-rw-r--r-- 3774 paferr_a.h
-rw-r--r-- 684 paferr_a.hdM
-rw-r--r-- 2073 pafid_a.h
-rw-r--r-- 117 pafid_a.hdM
-rw-r--r-- 2274 pafmac_a.h
-rw-r--r-- 2171 pafnic_a.h
-rw-r--r-- 356 pafnic_a.hdM
-rw-r--r-- 2269 pafstd_a.h
-rw-r--r-- 303 pafstd_a.hdM
-rw-r--r-- 2179 pafstream_a.h
-rw-r--r-- 216 pafstream_a.hdM
-rw-r--r-- 61829 pafsys_a.h
-rw-r--r-- 30970 pafsys_a.hdM
-rw-r--r-- 12179 paftyp_a.h
-rw-r--r-- 59854 pafvol_a.h
-rw-r--r-- 7884 pafvol_a.hdM
-rw-r--r-- 27606 pce_a.h
-rw-r--r-- 5801 pce_a.hdM
-rw-r--r-- 59902 pcm_a.h
-rw-r--r-- 32829 pcm_a.hdM
-rw-r--r-- 16278 sng_a.h
-rw-r--r-- 9368 sng_a.hdM
-rw-r--r-- 10299 src_a.h
-rw-r--r-- 3799 src_a.hdM
-rw-r--r-- 9579 stdbeta.h