1 /* mailbox.h */
3 #ifndef MAILBOX_H
4 #define MAILBOX_H
6 #include <linux/spinlock.h>
7 #include <linux/workqueue.h>
8 #include <linux/interrupt.h>
9 #include <linux/device.h>
10 #include <linux/kfifo.h>
12 typedef u32 mbox_msg_t;
13 struct omap_mbox;
15 typedef int __bitwise omap_mbox_irq_t;
16 #define IRQ_TX ((__force omap_mbox_irq_t) 1)
17 #define IRQ_RX ((__force omap_mbox_irq_t) 2)
19 typedef int __bitwise omap_mbox_type_t;
20 #define OMAP_MBOX_TYPE1 ((__force omap_mbox_type_t) 1)
21 #define OMAP_MBOX_TYPE2 ((__force omap_mbox_type_t) 2)
23 struct omap_mbox_ops {
24 omap_mbox_type_t type;
25 int (*startup)(struct omap_mbox *mbox);
26 void (*shutdown)(struct omap_mbox *mbox);
27 /* fifo */
28 mbox_msg_t (*fifo_read)(struct omap_mbox *mbox);
29 void (*fifo_write)(struct omap_mbox *mbox, mbox_msg_t msg);
30 int (*fifo_empty)(struct omap_mbox *mbox);
31 int (*fifo_full)(struct omap_mbox *mbox);
32 /* irq */
33 void (*enable_irq)(struct omap_mbox *mbox,
34 omap_mbox_irq_t irq);
35 void (*disable_irq)(struct omap_mbox *mbox,
36 omap_mbox_irq_t irq);
37 void (*ack_irq)(struct omap_mbox *mbox, omap_mbox_irq_t irq);
38 int (*is_irq)(struct omap_mbox *mbox, omap_mbox_irq_t irq);
39 /* ctx */
40 void (*save_ctx)(struct omap_mbox *mbox);
41 void (*restore_ctx)(struct omap_mbox *mbox);
42 };
44 struct omap_mbox_queue {
45 spinlock_t lock;
46 struct kfifo fifo;
47 struct work_struct work;
48 struct tasklet_struct tasklet;
49 struct omap_mbox *mbox;
50 bool full;
51 };
53 struct omap_mbox {
54 char *name;
55 unsigned int irq;
56 struct omap_mbox_queue *txq, *rxq;
57 struct omap_mbox_ops *ops;
58 struct device *dev;
59 void *priv;
60 int use_count;
61 struct blocking_notifier_head notifier;
62 };
64 int omap_mbox_msg_send(struct omap_mbox *, mbox_msg_t msg);
65 void omap_mbox_init_seq(struct omap_mbox *);
67 struct omap_mbox *omap_mbox_get(const char *, struct notifier_block *nb);
68 void omap_mbox_put(struct omap_mbox *mbox, struct notifier_block *nb);
70 int omap_mbox_register(struct device *parent, struct omap_mbox **);
71 int omap_mbox_unregister(void);
73 static inline void omap_mbox_save_ctx(struct omap_mbox *mbox)
74 {
75 if (!mbox->ops->save_ctx) {
76 dev_err(mbox->dev, "%s:\tno save\n", __func__);
77 return;
78 }
80 mbox->ops->save_ctx(mbox);
81 }
83 static inline void omap_mbox_restore_ctx(struct omap_mbox *mbox)
84 {
85 if (!mbox->ops->restore_ctx) {
86 dev_err(mbox->dev, "%s:\tno restore\n", __func__);
87 return;
88 }
90 mbox->ops->restore_ctx(mbox);
91 }
93 static inline void omap_mbox_enable_irq(struct omap_mbox *mbox,
94 omap_mbox_irq_t irq)
95 {
96 mbox->ops->enable_irq(mbox, irq);
97 }
99 static inline void omap_mbox_disable_irq(struct omap_mbox *mbox,
100 omap_mbox_irq_t irq)
101 {
102 mbox->ops->disable_irq(mbox, irq);
103 }
105 #endif /* MAILBOX_H */