1 #include <linux/mm_types.h>
2 #include <linux/rbtree.h>
3 #include <linux/rwsem.h>
4 #include <linux/spinlock.h>
5 #include <linux/list.h>
6 #include <linux/cpumask.h>
8 #include <linux/atomic.h>
9 #include <asm/pgtable.h>
10 #include <asm/mmu.h>
12 #ifndef INIT_MM_CONTEXT
13 #define INIT_MM_CONTEXT(name)
14 #endif
16 struct mm_struct init_mm = {
17 .mm_rb = RB_ROOT,
18 .pgd = swapper_pg_dir,
19 .mm_users = ATOMIC_INIT(2),
20 .mm_count = ATOMIC_INIT(1),
21 .mmap_sem = __RWSEM_INITIALIZER(init_mm.mmap_sem),
22 .page_table_lock = __SPIN_LOCK_UNLOCKED(init_mm.page_table_lock),
23 .mmlist = LIST_HEAD_INIT(init_mm.mmlist),
24 INIT_MM_CONTEXT(init_mm)
25 };