/* mailbox.h */ #ifndef MAILBOX_H #define MAILBOX_H #include #include #include #include #include typedef u32 mbox_msg_t; struct omap_mbox; typedef int __bitwise omap_mbox_irq_t; #define IRQ_TX ((__force omap_mbox_irq_t) 1) #define IRQ_RX ((__force omap_mbox_irq_t) 2) typedef int __bitwise omap_mbox_type_t; #define OMAP_MBOX_TYPE1 ((__force omap_mbox_type_t) 1) #define OMAP_MBOX_TYPE2 ((__force omap_mbox_type_t) 2) struct omap_mbox_ops { omap_mbox_type_t type; int (*startup)(struct omap_mbox *mbox); void (*shutdown)(struct omap_mbox *mbox); /* fifo */ mbox_msg_t (*fifo_read)(struct omap_mbox *mbox); void (*fifo_write)(struct omap_mbox *mbox, mbox_msg_t msg); int (*fifo_empty)(struct omap_mbox *mbox); int (*fifo_full)(struct omap_mbox *mbox); /* irq */ void (*enable_irq)(struct omap_mbox *mbox, omap_mbox_irq_t irq); void (*disable_irq)(struct omap_mbox *mbox, omap_mbox_irq_t irq); void (*ack_irq)(struct omap_mbox *mbox, omap_mbox_irq_t irq); int (*is_irq)(struct omap_mbox *mbox, omap_mbox_irq_t irq); /* ctx */ void (*save_ctx)(struct omap_mbox *mbox); void (*restore_ctx)(struct omap_mbox *mbox); }; struct omap_mbox_queue { spinlock_t lock; struct kfifo fifo; struct work_struct work; struct tasklet_struct tasklet; struct omap_mbox *mbox; bool full; }; struct omap_mbox { char *name; unsigned int irq; struct omap_mbox_queue *txq, *rxq; struct omap_mbox_ops *ops; struct device *dev; void *priv; int use_count; struct blocking_notifier_head notifier; }; int omap_mbox_msg_send(struct omap_mbox *, mbox_msg_t msg); void omap_mbox_init_seq(struct omap_mbox *); struct omap_mbox *omap_mbox_get(const char *, struct notifier_block *nb); void omap_mbox_put(struct omap_mbox *mbox, struct notifier_block *nb); int omap_mbox_register(struct device *parent, struct omap_mbox **); int omap_mbox_unregister(void); static inline void omap_mbox_save_ctx(struct omap_mbox *mbox) { if (!mbox->ops->save_ctx) { dev_err(mbox->dev, "%s:\tno save\n", __func__); return; } mbox->ops->save_ctx(mbox); } static inline void omap_mbox_restore_ctx(struct omap_mbox *mbox) { if (!mbox->ops->restore_ctx) { dev_err(mbox->dev, "%s:\tno restore\n", __func__); return; } mbox->ops->restore_ctx(mbox); } static inline void omap_mbox_enable_irq(struct omap_mbox *mbox, omap_mbox_irq_t irq) { mbox->ops->enable_irq(mbox, irq); } static inline void omap_mbox_disable_irq(struct omap_mbox *mbox, omap_mbox_irq_t irq) { mbox->ops->disable_irq(mbox, irq); } #endif /* MAILBOX_H */