index 7173df254a9150b0f69d527f7cd2f6ab02cfc7e3..ea1754e2eff4c9915f35fa010c0204e540c775ba 100644 (file)
#define DAVINCI_MCASP_WFIFOSTS (0x1014)
#define DAVINCI_MCASP_RFIFOCTL (0x1018)
#define DAVINCI_MCASP_RFIFOSTS (0x101C)
+#define MCASP_VER3_WFIFOCTL (0x1000)
+#define MCASP_VER3_WFIFOSTS (0x1004)
+#define MCASP_VER3_RFIFOCTL (0x1008)
+#define MCASP_VER3_RFIFOSTS (0x100C)
/*
* DAVINCI_MCASP_PWREMUMGT_REG - Power Down and Emulation Management
static void davinci_mcasp_start(struct davinci_audio_dev *dev, int stream)
{
if (stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
- if (dev->txnumevt) /* enable FIFO */
- mcasp_set_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_WFIFOCTL,
- FIFO_ENABLE);
+ if (dev->txnumevt) { /* enable FIFO */
+ if (dev->version == MCASP_VERSION_3)
+ mcasp_set_bits(dev->base +
+ MCASP_VER3_WFIFOCTL,
+ FIFO_ENABLE);
+ else
+ mcasp_set_bits(dev->base +
+ DAVINCI_MCASP_WFIFOCTL,
+ FIFO_ENABLE);
+ }
mcasp_start_tx(dev);
} else {
- if (dev->rxnumevt) /* enable FIFO */
- mcasp_set_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_RFIFOCTL,
- FIFO_ENABLE);
+ if (dev->rxnumevt) { /* enable FIFO */
+ if (dev->version == MCASP_VERSION_3)
+ mcasp_set_bits(dev->base +
+ MCASP_VER3_WFIFOCTL,
+ FIFO_ENABLE);
+ else
+ mcasp_set_bits(dev->base +
+ DAVINCI_MCASP_RFIFOCTL,
+ FIFO_ENABLE);
+ }
mcasp_start_rx(dev);
}
}
static void davinci_mcasp_stop(struct davinci_audio_dev *dev, int stream)
{
if (stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
- if (dev->txnumevt) /* disable FIFO */
- mcasp_clr_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_WFIFOCTL,
- FIFO_ENABLE);
+ if (dev->txnumevt) { /* disable FIFO */
+ if (dev->version == MCASP_VERSION_3)
+ mcasp_clr_bits(dev->base +
+ MCASP_VER3_WFIFOCTL,
+ FIFO_ENABLE);
+ else
+ mcasp_clr_bits(dev->base +
+ DAVINCI_MCASP_WFIFOCTL,
+ FIFO_ENABLE);
+ }
mcasp_stop_tx(dev);
} else {
- if (dev->rxnumevt) /* disable FIFO */
- mcasp_clr_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_RFIFOCTL,
- FIFO_ENABLE);
+ if (dev->rxnumevt) { /* disable FIFO */
+ if (dev->version == MCASP_VERSION_3)
+ mcasp_clr_bits(dev->base +
+ MCASP_VER3_RFIFOCTL,
+ FIFO_ENABLE);
+ else
+ mcasp_clr_bits(dev->base +
+ DAVINCI_MCASP_RFIFOCTL,
+ FIFO_ENABLE);
+ }
mcasp_stop_rx(dev);
}
}
@@ -613,20 +645,36 @@ static void davinci_hw_common_param(struct davinci_audio_dev *dev, int stream)
if (dev->txnumevt * tx_ser > 64)
dev->txnumevt = 1;
- mcasp_mod_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_WFIFOCTL, tx_ser,
+ if (dev->version == MCASP_VERSION_3) {
+ mcasp_mod_bits(dev->base + MCASP_VER3_WFIFOCTL, tx_ser,
NUMDMA_MASK);
- mcasp_mod_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_WFIFOCTL,
+ mcasp_mod_bits(dev->base + MCASP_VER3_WFIFOCTL,
+ ((dev->txnumevt * tx_ser) << 8), NUMEVT_MASK);
+ } else {
+ mcasp_mod_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_WFIFOCTL,
+ tx_ser, NUMDMA_MASK);
+ mcasp_mod_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_WFIFOCTL,
((dev->txnumevt * tx_ser) << 8), NUMEVT_MASK);
+ }
}
if (dev->rxnumevt && stream == SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE) {
if (dev->rxnumevt * rx_ser > 64)
dev->rxnumevt = 1;
- mcasp_mod_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_RFIFOCTL, rx_ser,
+ if (dev->version == MCASP_VERSION_3) {
+ mcasp_mod_bits(dev->base + MCASP_VER3_RFIFOCTL, rx_ser,
NUMDMA_MASK);
- mcasp_mod_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_RFIFOCTL,
- ((dev->rxnumevt * rx_ser) << 8), NUMEVT_MASK);
+ mcasp_mod_bits(dev->base + MCASP_VER3_RFIFOCTL,
+ ((dev->rxnumevt * rx_ser) << 8),
+ NUMEVT_MASK);
+ } else {
+ mcasp_mod_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_RFIFOCTL,
+ rx_ser, NUMDMA_MASK);
+ mcasp_mod_bits(dev->base + DAVINCI_MCASP_RFIFOCTL,
+ ((dev->rxnumevt * rx_ser) << 8),
+ NUMEVT_MASK);
+ }
}
}
dma_data->asp_chan_q = pdata->asp_chan_q;
dma_data->ram_chan_q = pdata->ram_chan_q;
dma_data->sram_size = pdata->sram_size_playback;
- dma_data->dma_addr = (dma_addr_t) (pdata->tx_dma_offset +
+ if (dev->version == MCASP_VERSION_3)
+ dma_data->dma_addr = (dma_addr_t) (pdata->tx_dma_offset);
+ else
+ dma_data->dma_addr = (dma_addr_t) (pdata->tx_dma_offset +
mem->start);
/* first TX, then RX */
dma_data->asp_chan_q = pdata->asp_chan_q;
dma_data->ram_chan_q = pdata->ram_chan_q;
dma_data->sram_size = pdata->sram_size_capture;
- dma_data->dma_addr = (dma_addr_t)(pdata->rx_dma_offset +
+ if (dev->version == MCASP_VERSION_3)
+ dma_data->dma_addr = (dma_addr_t) (pdata->rx_dma_offset);
+ else
+ dma_data->dma_addr = (dma_addr_t)(pdata->rx_dma_offset +
mem->start);
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_DMA, 1);