]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - sitara-epos/sitara-epos-kernel.git/tree - arch/arm/mach-davinci/
arm:omap:am33xx: Register HSMMC Platform on AM335x EVM
[sitara-epos/sitara-epos-kernel.git] / arch / arm / mach-davinci /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 7416 Kconfig
-rw-r--r-- 1558 Makefile
-rw-r--r-- 328 Makefile.boot
-rw-r--r-- 3796 aemif.c
-rw-r--r-- 17332 board-da830-evm.c
-rw-r--r-- 34540 board-da850-evm.c
-rw-r--r-- 8891 board-dm355-evm.c
-rw-r--r-- 7131 board-dm355-leopard.c
-rw-r--r-- 15040 board-dm365-evm.c
-rw-r--r-- 17662 board-dm644x-evm.c
-rw-r--r-- 17997 board-dm646x-evm.c
-rw-r--r-- 13267 board-mityomapl138.c
-rw-r--r-- 7501 board-neuros-osd2.c
-rw-r--r-- 8227 board-omapl138-hawk.c
-rw-r--r-- 4514 board-sffsdr.c
-rw-r--r-- 6567 board-tnetv107x-evm.c
-rw-r--r-- 6255 cdce949.c
-rw-r--r-- 14982 clock.c
-rw-r--r-- 3800 clock.h
-rw-r--r-- 2975 common.c
-rw-r--r-- 4573 cp_intc.c
-rw-r--r-- 6347 cpufreq.c
-rw-r--r-- 4531 cpuidle.c
-rw-r--r-- 39867 da830.c
-rw-r--r-- 30555 da850.c
-rw-r--r-- 22224 devices-da8xx.c
-rw-r--r-- 9994 devices-tnetv107x.c
-rw-r--r-- 8142 devices.c
-rw-r--r-- 21618 dm355.c
-rw-r--r-- 32155 dm365.c
-rw-r--r-- 18648 dm644x.c
-rw-r--r-- 22249 dm646x.c
-rw-r--r-- 45601 dma.c
drwxr-xr-x - include
-rw-r--r-- 3705 irq.c
-rw-r--r-- 2670 mux.c
-rw-r--r-- 1444 mux.h
-rw-r--r-- 3876 pm.c
-rw-r--r-- 3254 psc.c
-rw-r--r-- 3120 serial.c
-rw-r--r-- 5546 sleep.S
-rw-r--r-- 1185 sram.c
-rw-r--r-- 12233 time.c
-rw-r--r-- 30140 tnetv107x.c
-rw-r--r-- 4106 usb.c