]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - sitara-epos/sitara-epos-kernel.git/tree - arch/arm/mach-imx/
arm:omap:am33xx: fix for CPSW module build
[sitara-epos/sitara-epos-kernel.git] / arch / arm / mach-imx /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 16799 Kconfig
-rw-r--r-- 2979 Makefile
-rw-r--r-- 948 Makefile.boot
-rw-r--r-- 14220 clock-imx1.c
-rw-r--r-- 32334 clock-imx21.c
-rw-r--r-- 11026 clock-imx25.c
-rw-r--r-- 22409 clock-imx27.c
-rw-r--r-- 17942 clock-imx31.c
-rw-r--r-- 15236 clock-imx35.c
-rw-r--r-- 52384 clock-imx6q.c
-rw-r--r-- 964 cpu-imx25.c
-rw-r--r-- 1919 cpu-imx27.c
-rw-r--r-- 1846 cpu-imx31.c
-rw-r--r-- 936 cpu-imx35.c
-rw-r--r-- 11349 crmregs-imx31.h
-rw-r--r-- 1146 devices-imx1.h
-rw-r--r-- 2290 devices-imx21.h
-rw-r--r-- 3662 devices-imx25.h
-rw-r--r-- 3227 devices-imx27.h
-rw-r--r-- 3403 devices-imx31.h
-rw-r--r-- 3501 devices-imx35.h
-rw-r--r-- 23750 dma-v1.c
-rw-r--r-- 2219 ehci-imx25.c
-rw-r--r-- 2276 ehci-imx27.c
-rw-r--r-- 2276 ehci-imx31.c
-rw-r--r-- 2218 ehci-imx35.c
-rw-r--r-- 9264 eukrea_mbimx27-baseboard.c
-rw-r--r-- 7138 eukrea_mbimxsd25-baseboard.c
-rw-r--r-- 7827 eukrea_mbimxsd35-baseboard.c
-rw-r--r-- 2603 gpc.c
-rw-r--r-- 2630 head-v7.S
-rw-r--r-- 985 hotplug.c
drwxr-xr-x - include
-rw-r--r-- 4502 iomux-imx31.c
-rw-r--r-- 833 lluart.c
-rw-r--r-- 862 localtimer.c
-rw-r--r-- 3216 mach-apf9328.c
-rw-r--r-- 14757 mach-armadillo5x0.c
-rw-r--r-- 1829 mach-bug.c
-rw-r--r-- 8174 mach-cpuimx27.c
-rw-r--r-- 5619 mach-cpuimx35.c
-rw-r--r-- 4785 mach-eukrea_cpuimx25.c
-rw-r--r-- 7160 mach-imx27_visstrim_m10.c
-rw-r--r-- 2022 mach-imx27ipcam.c
-rw-r--r-- 2241 mach-imx27lite.c
-rw-r--r-- 2046 mach-imx6q.c
-rw-r--r-- 7052 mach-kzm_arm11_01.c
-rw-r--r-- 3388 mach-mx1ads.c
-rw-r--r-- 7666 mach-mx21ads.c
-rw-r--r-- 6979 mach-mx25_3ds.c
-rw-r--r-- 10197 mach-mx27_3ds.c
-rw-r--r-- 8154 mach-mx27ads.c
-rw-r--r-- 20285 mach-mx31_3ds.c
-rw-r--r-- 14601 mach-mx31ads.c
-rw-r--r-- 8663 mach-mx31lilly.c
-rw-r--r-- 7297 mach-mx31lite.c
-rw-r--r-- 16194 mach-mx31moboard.c
-rw-r--r-- 5897 mach-mx35_3ds.c
-rw-r--r-- 6305 mach-mxt_td60.c
-rw-r--r-- 10725 mach-pca100.c
-rw-r--r-- 17824 mach-pcm037.c
-rw-r--r-- 4339 mach-pcm037_eet.c
-rw-r--r-- 8569 mach-pcm038.c
-rw-r--r-- 10896 mach-pcm043.c
-rw-r--r-- 6738 mach-qong.c
-rw-r--r-- 3258 mach-scb9328.c
-rw-r--r-- 9023 mach-vpr200.c
-rw-r--r-- 1723 mm-imx1.c
-rw-r--r-- 2614 mm-imx21.c
-rw-r--r-- 3010 mm-imx25.c
-rw-r--r-- 2653 mm-imx27.c
-rw-r--r-- 7482 mm-imx3.c
-rw-r--r-- 1683 mmdc.c
-rw-r--r-- 497 mx1-camera-fiq-ksym.c
-rw-r--r-- 880 mx1-camera-fiq.S
-rw-r--r-- 5404 mx31lilly-db.c
-rw-r--r-- 5122 mx31lite-db.c
-rw-r--r-- 6178 mx31moboard-devboard.c
-rw-r--r-- 9435 mx31moboard-marxbot.c
-rw-r--r-- 5428 mx31moboard-smartbot.c
-rw-r--r-- 167 pcm037.h
-rw-r--r-- 5286 pcm970-baseboard.c
-rw-r--r-- 1894 platsmp.c
-rw-r--r-- 1006 pm-imx27.c
-rw-r--r-- 1834 pm-imx6q.c
-rw-r--r-- 1343 src.c