]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - sitara-epos/sitara-epos-kernel.git/tree - arch/arm/mach-msm/
arm:omap:am33xx: Enable cpuidle in the defconfig
[sitara-epos/sitara-epos-kernel.git] / arch / arm / mach-msm /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 3578 Kconfig
-rw-r--r-- 1356 Makefile
-rw-r--r-- 86 Makefile.boot
-rw-r--r-- 14604 acpuclock-arm11.c
-rw-r--r-- 1026 acpuclock.h
-rw-r--r-- 2379 board-halibut.c
-rw-r--r-- 2106 board-mahimahi.c
-rw-r--r-- 4105 board-msm7x27.c
-rw-r--r-- 4048 board-msm7x30.c
-rw-r--r-- 3137 board-msm8960.c
-rw-r--r-- 4034 board-msm8x60.c
-rw-r--r-- 5178 board-qsd8x50.c
-rw-r--r-- 2861 board-sapphire.c
-rw-r--r-- 6251 board-trout-gpio.c
-rw-r--r-- 4627 board-trout-mmc.c
-rw-r--r-- 9604 board-trout-panel.c
-rw-r--r-- 2404 board-trout.c
-rw-r--r-- 6967 board-trout.h
-rw-r--r-- 3520 clock-7x30.h
-rw-r--r-- 3039 clock-debug.c
-rw-r--r-- 3153 clock-pcom.c
-rw-r--r-- 4777 clock-pcom.h
-rw-r--r-- 4483 clock.c
-rw-r--r-- 2102 clock.h
-rw-r--r-- 19680 devices-iommu.c
-rw-r--r-- 9887 devices-msm7x00.c
-rw-r--r-- 6520 devices-msm7x30.c
-rw-r--r-- 2255 devices-msm8960.c
-rw-r--r-- 8517 devices-qsd8x50.c
-rw-r--r-- 1802 devices.h
-rw-r--r-- 8720 dma.c
-rw-r--r-- 1763 gpiomux-8x50.c
-rw-r--r-- 835 gpiomux-8x60.c
-rw-r--r-- 1207 gpiomux-v1.c
-rw-r--r-- 1868 gpiomux-v1.h
-rw-r--r-- 965 gpiomux-v2.c
-rw-r--r-- 1791 gpiomux-v2.h
-rw-r--r-- 2668 gpiomux.c
-rw-r--r-- 3325 gpiomux.h
-rw-r--r-- 899 headsmp.S
-rw-r--r-- 1893 hotplug.c
-rw-r--r-- 1312 idle.S
drwxr-xr-x - include
-rw-r--r-- 4775 io.c
-rw-r--r-- 10910 irq-vic.c
-rw-r--r-- 4788 irq.c
-rw-r--r-- 2130 last_radio_log.c
-rw-r--r-- 4359 platsmp.c
-rw-r--r-- 3166 proc_comm.c
-rw-r--r-- 7297 proc_comm.h
-rw-r--r-- 1171 scm-boot.c
-rw-r--r-- 775 scm-boot.h
-rw-r--r-- 7154 scm.c
-rw-r--r-- 854 scm.h
-rw-r--r-- 4345 sirc.c
-rw-r--r-- 22070 smd.c
-rw-r--r-- 7971 smd_debug.c
-rw-r--r-- 10063 smd_private.h
-rw-r--r-- 9190 timer.c
-rw-r--r-- 4606 vreg.c