]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - sitara-epos/sitara-epos-kernel.git/tree - arch/arm/mach-mx5/
mux335x: pin muxing additions for wlan and bluetooth
[sitara-epos/sitara-epos-kernel.git] / arch / arm / mach-mx5 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 6588 Kconfig
-rw-r--r-- 1048 Makefile
-rw-r--r-- 414 Makefile.boot
-rw-r--r-- 8404 board-cpuimx51.c
-rw-r--r-- 9070 board-cpuimx51sd.c
-rw-r--r-- 5814 board-mx50_rdp.c
-rw-r--r-- 4351 board-mx51_3ds.c
-rw-r--r-- 11095 board-mx51_babbage.c
-rw-r--r-- 7404 board-mx51_efikamx.c
-rw-r--r-- 7010 board-mx51_efikasb.c
-rw-r--r-- 7276 board-mx53_ard.c
-rw-r--r-- 4611 board-mx53_evk.c
-rw-r--r-- 9390 board-mx53_loco.c
-rw-r--r-- 4416 board-mx53_smd.c
-rw-r--r-- 44569 clock-mx51-mx53.c
-rw-r--r-- 3805 cpu.c
-rw-r--r-- 652 cpu_op-mx51.c
-rw-r--r-- 423 cpu_op-mx51.h
-rw-r--r-- 26066 crm_regs.h
-rw-r--r-- 1287 devices-imx50.h
-rw-r--r-- 2629 devices-imx51.h
-rw-r--r-- 1714 devices-imx53.h
-rw-r--r-- 219 efika.h
-rw-r--r-- 4892 ehci.c
-rw-r--r-- 4872 eukrea_mbimx51-baseboard.c
-rw-r--r-- 4088 eukrea_mbimxsd-baseboard.c
-rw-r--r-- 3974 imx51-dt.c
-rw-r--r-- 4495 imx53-dt.c
-rw-r--r-- 6124 mm.c
-rw-r--r-- 15697 mx51_efika.c
-rw-r--r-- 1813 pm-imx5.c
-rw-r--r-- 2552 system.c