]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - sitara-epos/sitara-epos-kernel.git/tree - arch/arm/plat-omap/include/plat/
ARM: OMAP2+: hwmod: Add two new sysc_field types
[sitara-epos/sitara-epos-kernel.git] / arch / arm / plat-omap / include / plat /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 2530 am33xx.h
-rw-r--r-- 247 blizzard.h
-rw-r--r-- 3023 board-ams-delta.h
-rw-r--r-- 1472 board-sx1.h
-rw-r--r-- 552 board-voiceblue.h
-rw-r--r-- 3996 board.h
-rw-r--r-- 1297 clkdev_omap.h
-rw-r--r-- 12184 clock.h
-rw-r--r-- 1674 common.h
-rw-r--r-- 853 config_pwm.h
-rw-r--r-- 14809 cpu.h
-rw-r--r-- 3036 dma-33xx.h
-rw-r--r-- 5342 dma-44xx.h
-rw-r--r-- 18658 dma.h
-rw-r--r-- 13519 dmtimer.h
-rw-r--r-- 837 dsp.h
-rw-r--r-- 4218 elm.h
-rw-r--r-- 1561 emif.h
-rw-r--r-- 401 flash.h
-rw-r--r-- 8043 fpga.h
-rw-r--r-- 1302 gpio-switch.h
-rw-r--r-- 7369 gpio.h
-rw-r--r-- 1020 gpmc-smc91x.h
-rw-r--r-- 771 gpmc-smsc911x.h
-rw-r--r-- 6510 gpmc.h
-rw-r--r-- 10499 hardware.h
-rw-r--r-- 104 hwa742.h
-rw-r--r-- 1774 i2c.h
-rw-r--r-- 9908 io.h
-rw-r--r-- 4482 iommu.h
-rw-r--r-- 2700 iommu2.h
-rw-r--r-- 3355 iopgtable.h
-rw-r--r-- 2784 iovmm.h
-rw-r--r-- 813 irda.h
-rw-r--r-- 4551 irqs-33xx.h
-rw-r--r-- 7814 irqs-44xx.h
-rw-r--r-- 14040 irqs.h
-rw-r--r-- 1463 keypad.h
-rw-r--r-- 630 l3_2xxx.h
-rw-r--r-- 638 l3_3xxx.h
-rw-r--r-- 831 l4_2xxx.h
-rw-r--r-- 1187 l4_3xxx.h
-rw-r--r-- 547 lcd_mipid.h
-rw-r--r-- 710 lcdc.h
-rw-r--r-- 543 led.h
-rw-r--r-- 2820 mailbox.h
-rw-r--r-- 11488 mcbsp.h
-rw-r--r-- 392 mcspi.h
-rw-r--r-- 1478 menelaus.h
-rw-r--r-- 6193 mmc.h
-rw-r--r-- 2288 multi.h
-rw-r--r-- 9241 mux.h
-rw-r--r-- 1197 nand.h
-rw-r--r-- 13903 omap-pm.h
-rw-r--r-- 266 omap-secure.h
-rw-r--r-- 3413 omap-serial.h
-rw-r--r-- 1986 omap1510.h
-rw-r--r-- 8658 omap16xx.h
-rw-r--r-- 3172 omap24xx.h
-rw-r--r-- 4377 omap34xx.h
-rw-r--r-- 329 omap4-keypad.h
-rw-r--r-- 2135 omap44xx.h
-rw-r--r-- 3878 omap730.h
-rw-r--r-- 4081 omap7xx.h
-rw-r--r-- 3879 omap850.h
-rw-r--r-- 5603 omap_device.h
-rw-r--r-- 23642 omap_hwmod.h
-rw-r--r-- 1186 onenand.h
-rw-r--r-- 130 param.h
-rw-r--r-- 1274 prcm.h
-rw-r--r-- 5859 sdrc.h
-rw-r--r-- 3820 serial.h
-rw-r--r-- 3727 sram.h
-rw-r--r-- 315 system.h
-rw-r--r-- 3463 tc.h
-rw-r--r-- 877 ti81xx.h
-rw-r--r-- 1695 timex.h
-rw-r--r-- 5423 uncompress.h
-rw-r--r-- 11495 usb.h
-rw-r--r-- 578 voltage.h
-rw-r--r-- 2208 vram.h
-rw-r--r-- 2340 vrfb.h