]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - sitara-epos/sitara-epos-kernel.git/tree - drivers/regulator/
PWM: ecap: Clean the access method for PWMSS config space.
[sitara-epos/sitara-epos-kernel.git] / drivers / regulator /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 15367 88pm8607.c
-rw-r--r-- 10599 Kconfig
-rw-r--r-- 2282 Makefile
-rw-r--r-- 6099 aat2870-regulator.c
-rw-r--r-- 17030 ab3100.c
-rw-r--r-- 21929 ab8500.c
-rw-r--r-- 6514 ad5398.c
-rw-r--r-- 4055 bq24022.c
-rw-r--r-- 80402 core.c
-rw-r--r-- 17537 da903x.c
-rw-r--r-- 12913 db8500-prcmu.c
-rw-r--r-- 2126 dummy.c
-rw-r--r-- 718 dummy.h
-rw-r--r-- 6324 fixed.c
-rw-r--r-- 9058 gpio-regulator.c
-rw-r--r-- 5474 isl6271a-regulator.c
-rw-r--r-- 13984 lp3971.c
-rw-r--r-- 16674 lp3972.c
-rw-r--r-- 7483 max1586.c
-rw-r--r-- 10010 max8649.c
-rw-r--r-- 13747 max8660.c
-rw-r--r-- 8523 max8925-regulator.c
-rw-r--r-- 9304 max8952.c
-rw-r--r-- 30485 max8997.c
-rw-r--r-- 23840 max8998.c
-rw-r--r-- 13421 mc13783-regulator.c
-rw-r--r-- 19247 mc13892-regulator.c
-rw-r--r-- 7463 mc13xxx-regulator-core.c
-rw-r--r-- 3223 mc13xxx.h
-rw-r--r-- 8138 pcap-regulator.c
-rw-r--r-- 9319 pcf50633-regulator.c
-rw-r--r-- 4982 tps6105x-regulator.c
-rw-r--r-- 17569 tps65023-regulator.c
-rw-r--r-- 15997 tps6507x-regulator.c
-rw-r--r-- 13561 tps65217-regulator.c
-rw-r--r-- 15878 tps6524x-regulator.c
-rw-r--r-- 12070 tps6586x-regulator.c
-rw-r--r-- 22802 tps65910-regulator.c
-rw-r--r-- 18576 tps65912-regulator.c
-rw-r--r-- 29837 twl-regulator.c
-rw-r--r-- 5031 userspace-consumer.c
-rw-r--r-- 9106 virtual.c
-rw-r--r-- 26283 wm831x-dcdc.c
-rw-r--r-- 6409 wm831x-isink.c
-rw-r--r-- 21501 wm831x-ldo.c
-rw-r--r-- 38985 wm8350-regulator.c
-rw-r--r-- 10383 wm8400-regulator.c
-rw-r--r-- 7879 wm8994-regulator.c