]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - sitara-epos/sitara-epos-kernel.git/tree - drivers/usb/gadget/
musb: adding support for am335x
[sitara-epos/sitara-epos-kernel.git] / drivers / usb / gadget /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 35825 Kconfig
-rw-r--r-- 2417 Makefile
-rw-r--r-- 6550 acm_ms.c
-rw-r--r-- 86799 amd5536udc.c
-rw-r--r-- 16816 amd5536udc.h
-rw-r--r-- 51230 at91_udc.c
-rw-r--r-- 5907 at91_udc.h
-rw-r--r-- 51496 atmel_usba_udc.c
-rw-r--r-- 10055 atmel_usba_udc.h
-rw-r--r-- 4925 audio.c
-rw-r--r-- 6483 cdc2.c
-rw-r--r-- 2987 ci13xxx_msm.c
-rw-r--r-- 4285 ci13xxx_pci.c
-rw-r--r-- 73469 ci13xxx_udc.c
-rw-r--r-- 7538 ci13xxx_udc.h
-rw-r--r-- 45723 composite.c
-rw-r--r-- 4687 config.c
-rw-r--r-- 8566 dbgp.c
-rw-r--r-- 63118 dummy_hcd.c
-rw-r--r-- 11834 epautoconf.c
-rw-r--r-- 12300 ether.c
-rw-r--r-- 22152 f_acm.c
-rw-r--r-- 20920 f_audio.c
-rw-r--r-- 25711 f_ecm.c
-rw-r--r-- 15318 f_eem.c
-rw-r--r-- 55207 f_fs.c
-rw-r--r-- 16612 f_hid.c
-rw-r--r-- 11430 f_loopback.c
-rw-r--r-- 91371 f_mass_storage.c
-rw-r--r-- 25736 f_midi.c
-rw-r--r-- 37085 f_ncm.c
-rw-r--r-- 12625 f_obex.c
-rw-r--r-- 15006 f_phonet.c
-rw-r--r-- 27005 f_rndis.c
-rw-r--r-- 7832 f_serial.c
-rw-r--r-- 15557 f_sourcesink.c
-rw-r--r-- 14177 f_subset.c
-rw-r--r-- 17655 f_uvc.c
-rw-r--r-- 768 f_uvc.h
-rw-r--r-- 105752 file_storage.c
-rw-r--r-- 2948 fsl_mxc_udc.c
-rw-r--r-- 67698 fsl_qe_udc.c
-rw-r--r-- 12570 fsl_qe_udc.h
-rw-r--r-- 74457 fsl_udc_core.c
-rw-r--r-- 23459 fsl_usb2_udc.h
-rw-r--r-- 37986 fusb300_udc.c
-rw-r--r-- 24549 fusb300_udc.h
-rw-r--r-- 7902 g_ffs.c
-rw-r--r-- 751 g_zero.h
-rw-r--r-- 5091 gadget_chips.h
-rw-r--r-- 5548 gmidi.c
-rw-r--r-- 47995 goku_udc.c
-rw-r--r-- 7366 goku_udc.h
-rw-r--r-- 6836 hid.c
-rw-r--r-- 38928 imx_udc.c
-rw-r--r-- 11828 imx_udc.h
-rw-r--r-- 53308 inode.c
-rw-r--r-- 90069 langwell_udc.c
-rw-r--r-- 5718 langwell_udc.h
-rw-r--r-- 44019 m66592-udc.c
-rw-r--r-- 23041 m66592-udc.h
-rw-r--r-- 4887 mass_storage.c
-rw-r--r-- 7768 multi.c
-rw-r--r-- 9702 mv_udc.h
-rw-r--r-- 59679 mv_udc_core.c
-rw-r--r-- 6238 ncm.c
-rw-r--r-- 8921 ndis.h
-rw-r--r-- 70701 net2272.c
-rw-r--r-- 17338 net2272.h
-rw-r--r-- 76973 net2280.c
-rw-r--r-- 8340 net2280.h
-rw-r--r-- 6488 nokia.c
-rw-r--r-- 82019 omap_udc.c
-rw-r--r-- 6650 omap_udc.h
-rw-r--r-- 84234 pch_udc.c
-rw-r--r-- 41012 printer.c
-rw-r--r-- 59373 pxa25x_udc.c
-rw-r--r-- 6584 pxa25x_udc.h
-rw-r--r-- 69478 pxa27x_udc.c
-rw-r--r-- 18974 pxa27x_udc.h
-rw-r--r-- 51115 r8a66597-udc.c
-rw-r--r-- 7426 r8a66597-udc.h
-rw-r--r-- 30124 rndis.c
-rw-r--r-- 6793 rndis.h
-rw-r--r-- 92529 s3c-hsotg.c
-rw-r--r-- 37354 s3c-hsudc.c
-rw-r--r-- 50411 s3c2410_udc.c
-rw-r--r-- 2357 s3c2410_udc.h
-rw-r--r-- 7757 serial.c
-rw-r--r-- 25279 storage_common.c
-rw-r--r-- 7790 u_audio.c
-rw-r--r-- 1152 u_audio.h
-rw-r--r-- 24955 u_ether.c
-rw-r--r-- 3355 u_ether.h
-rw-r--r-- 570 u_phonet.h
-rw-r--r-- 34478 u_serial.c
-rw-r--r-- 2222 u_serial.h
-rw-r--r-- 12591 udc-core.c
-rw-r--r-- 3505 usbstring.c
-rw-r--r-- 4738 uvc.h
-rw-r--r-- 15357 uvc_queue.c
-rw-r--r-- 1508 uvc_queue.h
-rw-r--r-- 8214 uvc_v4l2.c
-rw-r--r-- 9621 uvc_video.c
-rw-r--r-- 12073 webcam.c
-rw-r--r-- 9654 zero.c