[sub1ghz-sensor-to-cloud/tida01476.git] / sensor_cc1310lp / sensor_cc1310lp / Application / PALNA / subdir_vars.mk
1 ################################################################################
2 # Automatically-generated file. Do not edit!
3 ################################################################################
5 SHELL = cmd.exe
7 # Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables
8 C_SRCS += \
9 ../Application/PALNA/board_palna.c
11 C_DEPS += \
12 C:/Users/a0273932/workspace_v7/sensor_cc1310lp/sensor_cc1310lp/Application/PALNA/board_palna.d
14 OBJS += \
15 ./obj/board_palna.obj
17 OBJS__QUOTED += \
18 "obj\board_palna.obj"
20 C_DEPS__QUOTED += \
21 "C:\Users\a0273932\workspace_v7\sensor_cc1310lp\sensor_cc1310lp\Application\PALNA\board_palna.d"
23 C_SRCS__QUOTED += \
24 "../Application/PALNA/board_palna.c"