CONFIG_PPC=y CONFIG_TEXT_BASE=0xEFF40000 CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=10000000 CONFIG_ENV_SIZE=0x2000 CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x20000 CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="t1042d4rdb" CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=786432 CONFIG_ENV_ADDR=0xEFF20000 CONFIG_MPC85xx=y CONFIG_SYS_INIT_RAM_LOCK=y CONFIG_TARGET_T1042D4RDB=y CONFIG_MPC85XX_HAVE_RESET_VECTOR=y CONFIG_ENABLE_36BIT_PHYS=y CONFIG_SYS_BOOK3E_HV=y CONFIG_SYS_CACHE_STASHING=y CONFIG_USE_UBOOTPATH=y CONFIG_PCIE1=y CONFIG_PCIE2=y CONFIG_PCIE3=y CONFIG_PCIE4=y CONFIG_SYS_FSL_NUM_CC_PLLS=2 CONFIG_MP=y CONFIG_FIT=y CONFIG_FIT_VERBOSE=y CONFIG_BOOTDELAY=10 CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y CONFIG_OF_STDOUT_VIA_ALIAS=y CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y CONFIG_BOOTCOMMAND="setenv bootargs root=/dev/ram rw console=$consoledev,$baudrate $othbootargs;setenv ramdiskaddr 0x02000000;setenv fdtaddr 0x00c00000;setenv loadaddr 0x1000000;bootm $loadaddr $ramdiskaddr $fdtaddr" CONFIG_SYS_PBSIZE=276 CONFIG_SILENT_CONSOLE=y CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV=y CONFIG_ARCH_MISC_INIT=y CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_R=y CONFIG_HUSH_PARSER=y CONFIG_CMD_IMLS=y CONFIG_CMD_GREPENV=y CONFIG_CMD_DM=y CONFIG_CMD_I2C=y CONFIG_LOADS_ECHO=y CONFIG_SYS_LOADS_BAUD_CHANGE=y CONFIG_CMD_MMC=y CONFIG_CMD_USB=y CONFIG_CMD_DHCP=y CONFIG_CMD_MII=y CONFIG_CMD_PING=y CONFIG_CMD_EXT2=y CONFIG_CMD_FAT=y CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nor0=fe8000000.nor,nand0=fff800000.flash,spi0=spife110000.0" CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=fe8000000.nor:1m(uboot),5m(kernel),128k(dtb),96m(fs),-(user);fff800000.flash:2m(uboot),9m(kernel),128k(dtb),96m(fs),-(user);spife110000.0:2m(uboot),9m(kernel),128k(dtb),-(user)" CONFIG_OF_CONTROL=y CONFIG_ENV_OVERWRITE=y CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH=y CONFIG_USE_BOOTFILE=y CONFIG_BOOTFILE="uImage" CONFIG_USE_ETHPRIME=y CONFIG_ETHPRIME="FM1@DTSEC4" CONFIG_USE_ROOTPATH=y CONFIG_FSL_CAAM=y CONFIG_DDR_CLK_FREQ=66666666 CONFIG_CHIP_SELECTS_PER_CTRL=2 CONFIG_DDR_ECC=y CONFIG_ECC_INIT_VIA_DDRCONTROLLER=y CONFIG_DM_I2C=y CONFIG_SPL_SYS_I2C_LEGACY=y CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y CONFIG_SYS_I2C_FSL=y CONFIG_SYS_FSL_I2C_OFFSET=0x118000 CONFIG_SYS_FSL_HAS_I2C2_OFFSET=y CONFIG_SYS_FSL_I2C2_OFFSET=0x118100 CONFIG_SYS_FSL_HAS_I2C3_OFFSET=y CONFIG_SYS_FSL_I2C3_OFFSET=0x119000 CONFIG_SYS_FSL_HAS_I2C4_OFFSET=y CONFIG_SYS_FSL_I2C4_OFFSET=0x119100 CONFIG_FSL_ESDHC=y CONFIG_MTD=y CONFIG_MTD_NOR_FLASH=y CONFIG_FLASH_CFI_DRIVER=y CONFIG_SYS_FLASH_USE_BUFFER_WRITE=y CONFIG_SYS_FLASH_EMPTY_INFO=y CONFIG_FLASH_CFI_MTD=y CONFIG_SYS_FLASH_CFI=y CONFIG_SYS_FLASH_QUIET_TEST=y CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT=1024 CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS=2 CONFIG_DM_SPI_FLASH=y CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y CONFIG_PHYLIB=y CONFIG_PHY_REALTEK=y CONFIG_PHY_VITESSE=y CONFIG_DM_MDIO=y CONFIG_PHY_GIGE=y CONFIG_E1000=y CONFIG_FMAN_ENET=y CONFIG_SYS_FMAN_FW_ADDR=0xEFF00000 CONFIG_MII=y CONFIG_PCIE_FSL=y CONFIG_U_QE=y CONFIG_SYS_QE_FW_ADDR=0xEFF10000 CONFIG_SYS_QE_FMAN_FW_IN_NOR=y CONFIG_DM_RTC=y CONFIG_RTC_DS1337=y CONFIG_SPECIFY_CONSOLE_INDEX=y CONFIG_DM_SERIAL=y CONFIG_SYS_NS16550=y CONFIG_SPI=y CONFIG_DM_SPI=y CONFIG_FSL_ESPI=y CONFIG_USB=y CONFIG_USB_EHCI_FSL=y CONFIG_USB_MAX_CONTROLLER_COUNT=2 CONFIG_USB_STORAGE=y CONFIG_ADDR_MAP=y CONFIG_SYS_NUM_ADDR_MAP=64