# Set of TIDL benchmarking test cases for AM5749 SoC, with 2xDSP and 2xEVE ./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y ./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y ./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y ./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y ./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y ./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y ./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y ./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y ./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y ./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y ./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y ./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y ./mcbench -g 1 -d 2 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y ./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y ./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_dense.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y ./mcbench -g 1 -d 2 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_dense.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y ./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_dense_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y ./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_jseg21_dense.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/000100_1024x512_bgr.y ./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_jseg21.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/000100_1024x512_bgr.y ./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_jdetnet.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_768x320_multi.y