diff --git a/examples/mcbench/scripts/all_5728.sh b/examples/mcbench/scripts/all_5728.sh
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_dense.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_jseg21_dense.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/000100_1024x512_bgr.y
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_jseg21.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/000100_1024x512_bgr.y