mcbench: Add MobileNetV2 test cases
authorDjordje Senicic <x0157990@ti.com>
Fri, 27 Sep 2019 19:52:49 +0000 (15:52 -0400)
committerDjordje Senicic <x0157990@ti.com>
Fri, 27 Sep 2019 21:26:46 +0000 (17:26 -0400)
- PLSDK-3078

Signed-off-by: Djordje Senicic <x0157990@ti.com>
examples/mcbench/scripts/all_5728.sh
examples/mcbench/scripts/all_5749.sh

index 588971b9f140fe0fcb240888c48102d778684179..ed996be161727dbea9d418da19a38e42a0bbb1cb 100755 (executable)
@@ -1,4 +1,5 @@
-./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
 ./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y
 ./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
 ./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
index 98f1f247216fc35a58a325fe702a1e36e8100d52..89563734f77afa6e95c082c15c6c8e445db78236 100755 (executable)
@@ -1,6 +1,9 @@
-./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
-./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
-./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
+./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
+./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
+./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
 ./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y
 ./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y
 ./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y